Slanghållare MES1B & 2B

För slang NW07-95

Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)Ca Ø (mm)A mmB (mm)E (mm)Skruvhål Ø (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83155071
MES1B-077102512,5-4,2100
83155072
MES1B-1010132712,5-4,2100
83155073
MES1B-1212163012,5-4,2100
83155074
MES1B-1717224015,5-5,5100
83155075
MES1B-2323284815,5-5,550
83155076
MES1B-2929356018-6,230
83155077
MES1B-3636437418,5-6,220
83155078
MES1B-4848558618-6,220
83155080
MES1B-5252639018-6,220
83155081
MES1B-70708310025-8,510
Slanghållare MES2B
83155087
MES2B-52526310318866,220
83155088
MES2B-707083131241108,210
83155089
MES2B-9595106150241368,310
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Universell enkel slanghållare
  • Snabb och enkel montering

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW95

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Material

  • Galvaniserat stål med gummiprofil.

Temperaturområde

  • -35°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.