Rak förskruvning M- & PG-gänga

Plastgänga, svart eller grå färg

Universell, vibrationssäker slangförskruvning till RTA FX skyddsslang. God olje- och kemikaliebeständighet, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

CE

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_FARBEPL_THREADPL_FOR_SLANG_NWPL_ABMESSUNGPUPL_ABMESSUNGLPL_ABMESSUNGCH1PL_ABMESSUNGCH2PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83151099Universal 10MM-M16svartM16 x 1,510810242575
83151100Universal 12MM-M16svartM16 x 1,5121012262875
83151101Universal 12MM-M20svartM20 x 1,5121012262875
83151102Universal 16MM-M20svartM20 x 1,5151313313430
83151103Universal 20MM-M25svartM25X1,5201814364030
83151104Universal 28MM-M32svartM32X1,5272415454815
83151105Universal 25MM-M32svartM32X1,5252315424515
83151106Universal 32MM-M32svartM32X1,5322715515610
83151107Universal 40MM-M40svartM40X1,5393415616710
83151108Universal 45MM-M50svartM50X1,544391566728
83151109Universal 50MM-M50svartM50X1,55045,52073805
83151110Universal 8MM-M12GråM12X1,58610242575
83151111Universal 10MM-M16GråM16 x 1,510810242575
83151112Universal 12MM-M16GråM16 x 1,5121012262875
83151113Universal 12MM-M20GråM20 x 1,5121012262875
83151114Universal 16MM-M20GråM20 x 1,5151313313430
83151115Universal 20MM-M25GråM25X1,5201814364030
83151116Universal 28MM-M32GråM32X1,5272415454815
83151117Universal 25MM-M32GråM32X1,5252315424515
83151118Universal 32MM-M32GråM32X1,5322715515610
83151119Universal 40MM-M40GråM40X1,5393415616710
83151120Universal 45MM-M50GråM50X1,544391566728
83151121Universal 50MM-M50GråM50X1,55045,52073805
83151122Universal 10MM-PG9svartPG910810242575
83151123Universal 12MM-PG11svartPG11121012262875
83151124Universal 12MMPG13,5svartPG13,5121013262875
83151125Universal 16MM-PG13,5svartPG13,5151313313430
83151126Universal 16MM-PG16svartPG16151313313430
83151127Universal 20MM-PG21svartPG21201814364030
83151128Universal 28MM-PG29svartPG29272412454815
83151129Universal 8MM-PG7GGråPG78610242575
83151130Universal 10MM-PG7GråPG710810242575
83151131Universal 10MM-PG9GråPG910810242575
83151132Universal 10MM-PG11GråPG1110810242575
83151133Universal 10MM-PG13,5GråPG13,510810242575
83151134Universal 12MM-PG11GråPG11121012262875
83151135Universal 12MM-PG13,5GråPG13,5121313313475
83151136Universal 16MM-PG16GråPG16151313313430
83151137Universal 20MM-PG21GråPG21201814364030
83151138Universal 28MM-PG29GråPG29272415454815
83151162Universal 34,5MM-PG36GråPG3634,53015546025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Universell
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med RTA FX skyddsslangar

Produktegenskaper

  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Med M- och PG-gänga
  • Skyddsklass IP44
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Material

  • Polyamid 6 (PA6)

Skyddsklass

  • IP44

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.