Rak förskruvning M- & PG-gänga
Plastgänga, svart eller grå färg
Universell, vibrationssäker slangförskruvning till RTA FX skyddsslang. God olje- och kemikaliebeständighet, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel att montera
- Universell
- Vibrationssäker
Användningsområden
- I kombination med RTA FX skyddsslangar
Produktegenskaper
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Med M- och PG-gänga
- Skyddsklass IP44
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Material
- Polyamid 6 (PA6)
-
Skyddsklass
- IP44
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.