
- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Skyddsslang och övrigt kabelskydd
- Korrugerade plastskyddsslangar
- Reiku övriga slangtillbehör
- Slanghållare PAHOB med tillbehör
Slanghållare PAHOB med tillbehör
För slang NW 07-48




Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!


MES1B-10 SLANGHÅLLARE
MES1B-10 SLANGHÅLLARE
83155072
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

VPHOB-36 SLANGHÅLLARE
VPHOB-36 SLANGHÅLLARE
83156470
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

TPDVW-17 TÄTNING
TPDVW-17 TÄTNING
83155552
TPE-tätning som höjer skyddsklassen på slangsidan från IP54 till IP67 vid dynamisk förläggning. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

PAHOB-48 SLANGHÅLLARE
PAHOB-48 SLANGHÅLLARE
83145215
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

PAHOB-36 SLANGHÅLLARE
PAHOB-36 SLANGHÅLLARE
83145214
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

PAHOB-29 SLANGHÅLLARE
PAHOB-29 SLANGHÅLLARE
83145213
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

PAHOB-23 SLANGHÅLLARE
PAHOB-23 SLANGHÅLLARE
83145212
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

PAHOB-10 SLANGHÅLLARE
PAHOB-10 SLANGHÅLLARE
83145209
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

VPHOB-48 SLANGHÅLLARE
VPHOB-48 SLANGHÅLLARE
83156471
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

VPHOB-36 SLANGHÅLLARE
VPHOB-36 SLANGHÅLLARE
83156470
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

MES1B-29 SLANGHÅLLARE
MES1B-29 SLANGHÅLLARE
83155076
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

MES1B-17 SLANGHÅLLARE
MES1B-17 SLANGHÅLLARE
83155074
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

MES1B-12 SLANGHÅLLARE
MES1B-12 SLANGHÅLLARE
83155073
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

MES1B-10 SLANGHÅLLARE
MES1B-10 SLANGHÅLLARE
83155072
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

PAREB-17F SKYDDSSLANG
PAREB-17F SKYDDSSLANG
83145105
Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

PAGOB-17P16 FÖRSKR.RAK
PAGOB-17P16 FÖRSKR.RAK
83155138
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Olika busskablar för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. T.ex. Snabbkoppling och halogenfri tillgängliga.

VPGRB-12M20 FÖRSKRUVNING RAK
VPGRB-12M20 FÖRSKRUVNING RAK
83156183
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

PPRTB-17 DELBAR SLANG PP NW17
PPRTB-17 DELBAR SLANG PP NW17
83145253
Tvådelad korrugerad universalslang för enklare installationer. God olje- och kemikaliebeständighet. Halogen- och kadmiumfri. Beställ direkt i vår webshop!

PARNB-29F SKYDDSSLANG
PARNB-29F SKYDDSSLANG
83145030
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Förbered ditt nätverk för framtiden: De ständigt ökande kraven på högpresterande dataöverföring kräver en konsekvent utbyggnad av stamnäten. Den Cat.8.1-kompatibla RJ45-kontaktanslutningen är lämplig för högfrekvent signalöverföring upp till 2000 MHz och för Ethernet-applikationer upp till 40GBase-T i enlighet med IEEE 802.3bq.

PARAB-48G ROBOTSLANG
PARAB-48G ROBOTSLANG
83145057
Högflexibel robotslang med reducerad väggtjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!

ETHERLINE Y FC Cat.5
ETHERLINE Y FC Cat.5
2170893
Industrial Ethernet cable Cat.5 for fixed installation, for PROFINET applications type A; design 2x2xAWG22/1

SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
52103300
SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, lämplig för EMC-installationer

SKINDICHT MR-M 16X1.5/12X1.5
SKINDICHT MR-M 16X1.5/12X1.5
52104310
SKINDICHT® MR-M, förminskare som överbryggar storleksskillnaden mellan förskruvningens anslutningsgänga och gängat hål i en kapsling

ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK
4150501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, enkelledarel, PVC-isolation, intern ledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1 000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90 C
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, enkelledarel, PVC-isolation, intern ledningsdragning, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1 000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90 C

ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5
ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5
281404CY
ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad kraft- och styrkabel i PVC, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, vindturbin

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Förbered ditt nätverk för framtiden: De ständigt ökande kraven på högpresterande dataöverföring kräver en konsekvent utbyggnad av stamnäten. Den Cat.8.1-kompatibla RJ45-kontaktanslutningen är lämplig för högfrekvent signalöverföring upp till 2000 MHz och för Ethernet-applikationer upp till 40GBase-T i enlighet med IEEE 802.3bq.

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
53112610
SKINTOP® MS-SC M, förskruvning i förnicklad mässing för EMC-installationer med skärmade kablar. Enkelt montage.

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
52103300
SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, lämplig för EMC-installationer

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- PAHOB är en robust standard slanghållare
- PADSB är lock för PAHOB
- PAVSB är förbindningselement för att koppla ihop flera PAHOB
- PACSB är ett clip för att enkelt montera PAHOB på en 35 mm DIN-skena
Användningsområden
- I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW48
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Svart, grå vid förfrågan
Material
- PA6
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.