Spiralband

För buntning av kablar

Flexibelt spiralband för buntning och enklare skydd av kablar. Enkelt montage med verktyg. Halogenfri och UV-beständig. Beställ direkt i vår webshop!

HalogenfriUV-beständig

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_FOR_BUNT_DIAMETERMaterialPL_VERPACKUNGSEINHEIT2Enhet

Pris

Spiralband
83130031KW 6 PE6-10Polyeten100
83130032KW 8 PE8-20Polyeten50
83130033KW 10 PE10-30Polyeten50
83130034KW 12 PE12-40Polyeten50
83130035KW 15 PE15-60Polyeten50
83130037KW 6 PA6-10Polyamid100
83130038KW 8 PA8-20Polyamid50
83130039KW 10 PA10-30Polyamid50
83130040KW 12 PA12-40Polyamid50
83130041KW 15 PA15-60Polyamid50
83130042KW 18 PA20-100Polyamid50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Spiralband för buntning och enklare skydd av kablar
  • Flexibel
  • Enkelt montage med verktyg

Användningsområden

  • Kablagetillverkning
  • Enkelt mekaniskt skydd

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Halogenfri samt UV-beständig

Övrigt

  • Levereras endast i hela förpackningar.

Färg

  • svart

Material

  • Polyeten resp. Polyamid

Temperaturområde

  • Polyeten -40°C till +70°C
    Polyamid -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.