PXSS2KREX Gastät förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Gastät ATEX-förskruvning med RAPID Ex (snabbhärdande) tätningsmassa för oskärmade/oarmerade kablar. Stort dimensionsområde, enkel att montera.

Maskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasKöldbeständigOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

CECSACULUSEXLLOYDSULDNVEACINMetroIECEx

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Kabel Ø, min/max (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83127068CMP 20S/16 PXSS2KREX FÖRNICKLADM20x1,5153,1 - 8,6PVC06
83127032CMP 20S PXSS2KREX FÖRNICKLADM20x1,5156,1 - 11,7PVC06
83126902CMP 20 PXSS2KREX FÖRNICKLADM20x1,5156,5 - 14PVC06
83126749CMP 25 PXSS2KREX FÖRNICKLADM25x1,51511,1 - 20PVC09
83130131CMP 32 PXSS2KREX FÖRNICKLADM32x1,51517 - 26,3PVC10
83130132CMP 40 PXSS2KREX FÖRNICKLADM40x1,51522 - 32,1PVC13
83130133CMP 50S PXSS2KREX FÖRNICKLADM50x1,51529,5 - 38,2PVC15
83130134CMP 50 PXSS2KREX FÖRNICKLADM50x1,51535,6 - 44PVC18
83130135CMP 63S PXSS2KREX FÖRNICKLADM63x1,51540,1 - 49,9PVC21
83130136CMP 63 PXSS2KREX FÖRNICKLADM63x1,51547,2 - 55,9PVC23
83130137CMP 75S PXSS2KREX FÖRNICKLADM75x1,51552,8 - 61,9PVC25
83130138CMP 75 PXSS2KREX FÖRNICKLADM75x1,51559,1 - 67,9PVC27
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För oskärmade och oarmerade kablar
  • Stort dimensionsområde
  • Snabbhärdande tätning, RAPID Ex
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning enligt EN 50262

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE (Low Smoke)

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68 (30m, 12h)

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.