![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel
ATEX-godkänd förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Tät och robust design med stort dimensionsområde. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar
- Tät och robust design
- Stort dimensionsområde
- Högt temperaturområde
Användningsområden
- I ATEX-områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
- För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
- Offshore & marina applikationer, raffinaderier
- Maskiner
- Apparatskåp
Övrigt
- SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
- Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
- Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
Godkännanden
- ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I
Material
- Förnicklad mässing
- Insats: TPE
Skyddsklass
- IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat
- SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X
Temperaturområde
- -60°C till +130°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.