T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Olja & GasBrett kabelomfångOljeresistentRobustTillförlitlighetVoltStörningssignaler

CECSAEXULDNVEACINMetroIECEx

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningGängaGänglängd (mm)Max invändig Ø (mm)Kabel Ø inre, min/max (mm)Kabel Ø yttre, min/max (mm)Vikt (kg)Enhet

Pris

83125374
1472462CMP 20S/16 TRITON CDS FÖRNICKLADM20x1,5158,63,1 - 8,66,1 - 13,10,17
83125372
1472463CMP 20S TRITON CDS FÖRNICKLADM20x1,51511,66,1 - 11,69,5 - 15,90,17
83125365
1472464CMP 20 TRITON CDS FÖRNICKLADM20x1,51513,96,5 - 13,912,5 - 20,90,256
83125366
1472465CMP 25S TRITON CDS FÖRNICKLADM25x1,51519,911,1 - 19,914 - 220,384
83125367
1472466CMP 25 TRITON CDS FÖRNICKLADM25x1,51519,911,1 - 19,918,2 - 26,20,379
83125371
1472467CMP 32 TRITON CDS FÖRNICKLADM32x1,51526,217 - 26,223,7 - 33,90,56
83125369
1472468CMP 40 TRITON CDS FÖRNICKLADM40x1,51532,122 - 32,127,9 - 40,40,848
83125370
1472469CMP 50S TRITON CDS FÖRNICKLADM50x1,51538,129,5 - 38,135,2 - 46,71,055
83125341
1472470CMP 50 TRITON CDS FÖRNICKLADM50x1,5154435,6 - 4440,4 - 53,01,521
83125342
1472471CMP 63S TRITON CDS FÖRNICKLADM63x1,51549,940,1 - 49,945,6 - 59,41,75
83125343
1472472CMP 63 TRITON CDS FÖRNICKLADM63x1,51555,947,2 - 55,954,6 - 65,81,685
83125344
1472473CMP 75S TRITON CDS FÖRNICKLADM75x1,51561,952,8 - 61,959 - 72,02,345
83125373
1472474CMP 75 TRITON CDS FÖRNICKLADM75x1,51567,959,1 - 67,966,7 - 78,43,2
83125345
-CMP 90 TRITON CDS FÖRNICKLADM90x21578,666,6 - 78,676,2 - 90,35,1
83125346
-CMP 100 TRITON CDS FÖRNICKLADM100x21590,976 - 90,986,1 - 101,46,5
83125347
-CMP 115 TRITON CDS FÖRNICKLADM115x21597,986 - 97,9101,5 - 110,27
83125348
-CMP 130 TRITON CDS FÖRNICKLADM130x215114,997 - 114,9110,2 - 123,27,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ex d-förskruvning som passar både kablar som är armerade och skärmade (EMC)
  • Stort dimensionsområde
  • Extremt flexibel
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Konstruktionen gör att kabeln sitter ordentligt i förskruvningen, samt att kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling
  • Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • Ex d llC / Ex e ll / Ex Nr ll, enligt EN50014, EN50018, EN50019

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1073X, SIRA13ATEX4079X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/t3cds.php.