Singlegates GET (metriskt) & VET (PG/Pr)

Väder-/UV- och ozonbeständig singlegate tät genomföring med dragavlastning som är enkel och snabb att installera. Beställ direkt i vår webshop!

CE

No data available for display
Art nr BenämningMaterialFärg234Kabel Ø, min/max (mm)Väggtjocklek, S (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83122049VET 3-5TPE-EPDMGrå (RAL 7042)13,22012,83 - 51 - 450
83122050VET 5-7TPE-EPDMGrå (RAL 7042)1620205 - 71 - 450
83122051VET 7-10TPE-EPDMGrå (RAL 7042)1924247 - 101 - 450
83122052VET 8-14TPE-EPDMGrå (RAL 7042)232823,510 - 141 - 450
83122053VET 14-20TPE-EPDMGrå (RAL 7042)29342614 - 201 - 450
83122054VET 20-26TPE-EPDMGrå (RAL 7042)38463020 - 261 - 450
83122055VET 26-35TPE-EPDMGrå (RAL 7042)4857,53626 - 351 - 450
VET (PG/Pr)
83122068VET 3-5TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)13,22012,83 - 51 - 450
83122070VET 5-7TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)1620205 - 71 - 450
83122072VET 7-10TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)1924217 - 101 - 450
83122076VET 8-14TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)232823,58 - 141 - 450
83122075VET 14-20TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)29342614 - 201 - 450
83122079VET 20-26TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)38463020 - 261 - 425
83122080VET 26-35TPE-EPDMLjusgrå (RAL 7035)4857,53026 - 351 - 425
GET (Metrisk)
83122205GET 3-5EPDMGrå (RAL 7042)12,21918,53 - 51,3 - 550
83122207GET 5-7EPDMGrå (RAL 7042)16,22318,55 - 71,3 - 550
83122209GET 7-10EPDMGrå (RAL 7042)20,22719,57 - 101,3 - 550
83122211GET 10-14EPDMGrå (RAL 7042)25,23219,510 - 141,3 - 550
83122213GET 14-20EPDMGrå (RAL 7042)32,23921,514 - 201,3 - 550
83122215GET 20-26EPDMGrå (RAL 7042)40,2472420 - 261,3 - 525
83122217GET 26-35EPDMGrå (RAL 7042)50,2583026 - 351,3 - 525
83122219GET 30-45EPDMGrå (RAL 7042)60,2694530 - 451,3 - 510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Singlegate tät genomföring
  • Enkel och snabb installation
  • Dragavlastning
  • Väder-/UV- och ozonbeständiga

Användningsområden

  • För kabelinstallationer i armaturer och fläktar
  • Kabelgenomföring för handkapslingar

Produktegenskaper

  • För genomföringar där snabbhet, hög tätning och dragavlastning är viktiga faktorer
  • Kan användas både utomhus och inomhus

Färg

  • Se tabell nedan

Material

  • TPE EPDM - material RAL 7042 - Halogenfri
  • TPE-EPDM, EPDM, kloroprengummi (CR)

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • TPE-EPDM -40°C till +100°C
  • EPDM -40°C till +100°C, kloroprengummi -35°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.