Singlegate T-VET

Tät genomföring för applikationer både inom- och utomhus

Väder-/UV- och ozonbeständig singlegate tät genomföring med dragavlastning. Kan även användas som blindplugg. Beställ direkt i vår webshop!

CE

No data available for display
Art nr BenämningMaterialFärg234Kabel Ø, min/max (mm)Väggtjocklek, S (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83122162T-VET 3-5TPE-EPDMSvart (RAL 9011)1320203 - 51 - 41000
83122156T-VET 5-7TPE-EPDMSvart (RAL 9011)1620205 - 71 - 41000
83122157T-VET 7-10TPE-EPDMSvart (RAL 9011)1924217 - 101 - 4500
83122158T-VET 10-14TPE-EPDMSvart (RAL 9011)2328-10 - 141 - 4500
83122159T-VET 14-20TPE-EPDMSvart (RAL 9011)29342614 - 201 - 4500
83122160T-VET 20-26TPE-EPDMSvart (RAL 9011)38463020 - 261 - 4200
83122161T-VET 26-35TPE-EPDMSvart (RAL 9011)4857,53626 - 351 - 4250
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Singlegate tät genomföring
  • Enkel och snabb installation
  • Dragavlastning
  • Väder-/UV- och ozonbeständiga
  • De svarta genomföringarna är brandklassade enligt UL 94 VO och har hög oljebeständighet

Användningsområden

  • Kopplingslådor och väggskåp
  • För kabelinstallationer i armaturer och fläktar
  • Tack vare att genomföringarna är täta från utsidan kan de även användas som blindpluggar

Produktegenskaper

  • För genomföringar där snabbhet, hög tätning och dragavlastning är viktiga faktorer.
  • Kan användas både utomhus och inomhus

Brandspridningsklass

  • UL94 V-0 (gäller ljusgrå och svart färg)

Färg

  • Svart. Finns även i ljusgrå RAL 7035 och grå RAL 7042 vid förfrågan.

Material

  • TPE-EPDM

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.