Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
För mycket flexibel användning i energitillförselkedjor. Torra eller fuktiga utrymmen i krävande industriförhållanden. Kärnans ident. kod DIN 47100. Temp. omr. från -40 °C till +80 °C
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
Tillverkat av högkvalitativt material
Användningsområden
Anläggningsteknik
Servomotorer och servokablage
Mät- och styrteknik
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods Packning: FPM
Skyddsklass
IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
UL File Number: E249137
Temperaturområde
-25°C upp till +125°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.