UNITRONIC® SENSOR

Flexibel kabel för sensorer/aktorer

Sensor-/ställdonskabeldragning som metervara för fast dragning och sporadiskt flexibel användning. För anslutning till M8-/M12-stickkontakter.

  • Enkel att installera
  • UL recognized (LifYY A)

Kompletterande automationskomponenter från LappUtrymmeskravUV-beständig

CEcRUus

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Material ledare/yttermantelFärgULKopparvikt [kg/km]Enhet

Pris

7038860
LifYY4 x 0,344,8PVC/PVCsvart-13,1
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY3x0,253,8PVC/PVCsvart-7,5
7038899
LifYY4x0,254,2PVC/PVCsvart-10,2
7038900
LifYY3 x 0,344,1PVC/PVCsvart-9,8
7038901
LifYY4 x 0,344,4PVC/PVCsvart-13
7038902
LifYY5 x 0,344,8PVC/PVCsvart-16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A3x0,254,3PVC/PVCsvartja7,5
7038904
LifYY A4x0,254,6PVC/PVCsvartja10,2
7038905
LifYY A3 x 0,344,4PVC/PVCsvartja9,8
7038906
LifYY A4 x 0,344,8PVC/PVCsvartja13
7038907
LifYY A5 x 0,345,2PVC/PVCsvartja16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y4 x 0,344,8PVC/PURsvart-13,1
7038862
LifY11Y5 x 0,254,9PVC/PURsvart-12
0040434
DESINA4 x 0,345,2PVC/PURgul-13,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket enkel installation (kabelkanaler, slangar, kopplingsskåp)
  • Lätt att avisolera och skala
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Användningsområden

  • Automation
  • Sensor-/aktorer

Produktegenskaper

  • Ledarnas färgkod enligt DIN EN 50044
  • Svart version: UV-beständig
  • För tyngre mekanisk belastning (LifY11Y/Desina®)

Norm references / Approvals

  • UL recognized (LifYY A)

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledarfärger:
    3-polig: brun, blå, svart
    4-polig: brun, vit, blå, svart
    5-polig: brun, vit, blå, svart, grå
  • DESINA 4x0,34: brun, vit, blå, svart
  • Yttermantel: PVC resp. PUR
  • Mantelfärg, svart (RAL 9005)
  • DESINA gul (RAL 1021)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • PVC/PVC:
    Fast: -40°C till +80°C
    Flexibel: -5°C till +80°C
  • PVC/PUR:
    Fast: -30°C till +80°C
    Flexibel: -10°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.