UNITRONIC® SENSOR masterkabel
Rationell ledningsdragning för S/A-skåp med borttagbar masterkabelanslutning. Yttermantel halogenfri, lämplig för släpkedja. Kundanpassad konstruktion går att stödja.
Kundunika lösningar är möjliga
Fördelar
- Kostnadsbesparande och effektiv installation av I/O-boxar med löstagbar masterkabel
- Går att använda universellt för givare/ställdons-installationer
Användningsområden
- Automation
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
- Maskintillverkning
- Fordonsindustri
Produktegenskaper
- Ledare för strömförsörjning:
3 x 0,75 mm² och 3 x 1,0 mm² - Ledare för signal:
4 x 0,34 mm², 8 x 0,5 mm², 16 x 0,5 mm² - Lämplig för släpkedjor
- Halogenfri enligt VDE 0472-815
- Brandspridningsklassad enligt UL 1581 FT-2
Standarder/Godkännanden
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
- Enkeltrådsdiameter:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5 mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Ledarisolering: PP
- Yttermantel: PUR, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaruppbyggnad
- Ledare av fintrådig koppar
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -5°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Förpackningsstorlek: spole 100 m
- Kablarna är tryckta
- Andra variationer finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - För detaljerad teknisk information, se datablad