- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Rektangulära kontaktdon - Kåpor
- EPIC® H-B 24 - Kåpor
- EPIC® H-B 24 TBFH-LB
EPIC® H-B 24 TBFH-LB
H-B kåpor enligt industristandard.



Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon med längsbygel och rak kabelingång.
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
- Kapslingsklass testad enligt UL50E


H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar.

H-B 24 SDRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79165400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10109900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel, sidokabelingång och lock.

H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19105900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel och dubbla sidokabelingångar.

H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel

H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19104900
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med längsbygel

EPIC H-B 24 AD-BO
EPIC H-B 24 AD-BO
10103000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med lock.

EPIC H-B 24 TSB 29 ZW. HOOD
EPIC H-B 24 TSB 29 ZW. HOOD
10124000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång..

EPIC H-B 24 TG M32 N.GEW. HOOD
EPIC H-B 24 TG M32 N.GEW. HOOD
19111000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och rak kabelingång.

EPIC H-B 24 TS-RO M32
EPIC H-B 24 TS-RO M32
19123900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS-RO M25
EPIC H-B 24 TS-RO M25
19113900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS-RO M25
EPIC H-B 24 TS-RO M25
19113900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD
EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD
10113000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och sidokabelingång.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
61744413
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05Z-K 90°C 1X0,75 GY
H05Z-K 90°C 1X0,75 GY
4725062
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
- Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, hög
- Längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.