Spiralband

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

FlamhämmandeHalogenfriMonteringstid

Art nr ProduktbeskrivningLängd (mm)Höjd (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

61830290GMF HF-20 GY232430
61830291GMF HF-30 GY333518
61830292GMF HF-40 GY444612
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg
  • Minimerad installationstid

Användningsområden

  • För kabeldragning till kopplingsskåp och paneler
  • Fixera kabelkanal: Rikta lamellerna uppåt, anslut en kabelände och skjut sedan in kabeln i sidled till önskad förgrening med hjälp av insättningsverktyget. Anslut den andra kabeländen

Produktegenskaper

  • Det går att koppla samman två eller flera ändar genom att skjuta in dem i varandra
  • Levereras i 50 cm bitar

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL 94 V-2

Övrigt

  • Rekommenderade skruvar: M4 cylinderskruv DIN 84 A med bricka eller M4 skruv med plant huvud DIN 85 A med bricka

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 5.0 Class-Description: Flexibelt ledningsdragningssystem

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibelt ledningsdragningssystem

Vid förfrågan

  • Version med tejp
  • Fyrkantig form

Övrigt

  • Halogenfri

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Polypropylen (PP)

Temperaturområde

  • -40°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.