SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M är en delbar kontramutter för installation i efterhand med den delbara ledaren SILVYN® SPLIT

HalogenfriMonteringstidTemperaturbeständigUV-beständig

CE

Art nr Metrisk storlekAntal / förp.Enhet

Pris

61806688
25 x 1,550
61806689
32 x 1,550
61806691
40 x 1,525
61806687
20 x 1,5100
61806692
50 x 1,525
SILVYN® SPLIT GMP-M (metrisk kontramutter)
61806686
16 x 1,5100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb montering
  • Enkel att demontera

Övrigt

  • UV-beständig och väderresistent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för korrugerad plastslang

Färg

  • Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Halogenfri PA

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.