SILVYN® SPLIT COV-M
SILVYN® SPLIT COV är en delbar anslutningsarmatur för installation i efterhand med den delbara ledaren SILVYN® SPLIT
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel montering
- Enkelt eftermontage av kablar
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® SPLIT
- Maskinteknik
- Elindustri
- Används i områden där kablar och ledningar behöver skyddas efter montering
Produktegenskaper
- Delbart skruvförband med metrisk gänga
Övrigt
- UV-beständig och väderresistent
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för korrugerad plastslang
-
Färg
- Svart (RAL 9005), UV-beständig
-
Material
- Halogenfri PA
-
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.