![ÄNDHYLSOR AH DIN 10/12 ÄNDHYLSOR AH DIN 10/12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Diverse lådor, AHI
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lätttillgängliga
Norm references / Approvals
- De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor
Design
- AHI sortimentslåda I (gul):30 x 0,25 - 6 mm Ljusblå, 30 x 0,34 - 6 mm Turkos, 30 x 0,5 - 8 mm Orange, 30 x 0,75 - 8 mm Vit, 30 x 1,00 - 8 mm Gul
- AHI sortimentsslåda II (orange):50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön
- AHI förvaringslåda III (blå):50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.