![Cablelabel LAM 48x10mm YE Cablelabel LAM 48x10mm YE](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Märksystem och buntband
- FLEXIMARK® Kabelmärkning
- Standard Kabelmärkning
- MS Märkpennor
MS Märkpennor
![MS Märkpennor MS Märkpennor](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![MS Märkpennor MS Märkpennor](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![MS Märkpennor MS Märkpennor](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MS Märkpennor för handskriven kabelmärkning. Texten är vatten-, nötnings- och väderresistent
![Cablelabel LAM 48x10mm YE Cablelabel LAM 48x10mm YE](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
!["Trasp remsor ""0"" WH" "Trasp remsor ""0"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""0"" WH"
"Trasp remsor ""0"" WH"
83290102
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
![Syrafast teckenr. MR10-20 A Syrafast teckenr. MR10-20 A](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syrafast teckenr. MR10-20 A
Syrafast teckenr. MR10-20 A
83254150
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
![3M TRASP STRIPS ''9'' WH 3M TRASP STRIPS ''9'' WH](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
3M TRASP STRIPS ''9'' WH
3M TRASP STRIPS ''9'' WH
83290111
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""8"" WH" "Trasp remsor ""8"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""8"" WH"
"Trasp remsor ""8"" WH"
83290110
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""1"" WH" "Trasp remsor ""1"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""1"" WH"
"Trasp remsor ""1"" WH"
83290103
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""0"" WH" "Trasp remsor ""0"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""0"" WH"
"Trasp remsor ""0"" WH"
83290102
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""7"" WH" "Trasp remsor ""7"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""7"" WH"
"Trasp remsor ""7"" WH"
83290109
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""6"" WH" "Trasp remsor ""6"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""6"" WH"
"Trasp remsor ""6"" WH"
83290108
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""5"" WH" "Trasp remsor ""5"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""5"" WH"
"Trasp remsor ""5"" WH"
83290107
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
!["Trasp remsor ""4"" WH" "Trasp remsor ""4"" WH"](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
"Trasp remsor ""4"" WH"
"Trasp remsor ""4"" WH"
83290106
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
![Syraf hållare PR10 NM9 Syraf hållare PR10 NM9](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syraf hållare PR10 NM9
Syraf hållare PR10 NM9
83254211
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.
![Märkbox syrafast stål Märkbox syrafast stål](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Märkbox syrafast stål
Märkbox syrafast stål
83254222
FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stål Kit med allt du behöver för märkning på plats i aggressiva miljöer, såsom rostfria syrafasta stålhållare och präglade teckenremsor.
![MARKER PEN MS-S BK MARKER PEN MS-S BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKER PEN MS-S BK
MARKER PEN MS-S BK
61784650
MS Märkpennor för handskriven kabelmärkning. Texten är vatten-, nötnings- och väderresistent
![MARKER PEN MS-R RD MARKER PEN MS-R RD](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKER PEN MS-R RD
MARKER PEN MS-R RD
61784660
MS Märkpennor för handskriven kabelmärkning. Texten är vatten-, nötnings- och väderresistent
![MARKER PEN MS-B BU MARKER PEN MS-B BU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKER PEN MS-B BU
MARKER PEN MS-B BU
61784670
MS Märkpennor för handskriven kabelmärkning. Texten är vatten-, nötnings- och väderresistent
![Syrafast teckenr. MR10-20 - Syrafast teckenr. MR10-20 -](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syrafast teckenr. MR10-20 -
Syrafast teckenr. MR10-20 -
83254191
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
![Syrafast teckenr. MR10-20 + Syrafast teckenr. MR10-20 +](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syrafast teckenr. MR10-20 +
Syrafast teckenr. MR10-20 +
83254192
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
![Syrafast teckenr. MR10-20 = Syrafast teckenr. MR10-20 =](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syrafast teckenr. MR10-20 =
Syrafast teckenr. MR10-20 =
83254193
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
![Syrafast teckenr. MR10-20 / Syrafast teckenr. MR10-20 /](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Syrafast teckenr. MR10-20 /
Syrafast teckenr. MR10-20 /
83254194
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
![H07Z-K 90°C 1X16 BK H07Z-K 90°C 1X16 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
![H07Z-K 90°C 1X16 BK H07Z-K 90°C 1X16 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
![H07Z-K 90°C 1X6 BK H07Z-K 90°C 1X6 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
![H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
![H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
![KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410 KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
![KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410 KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
![UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
![UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
![H05Z-K 90°C 1X0,75 RD H05Z-K 90°C 1X0,75 RD](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
![H05V-K 1X0,75 DBU H05V-K 1X0,75 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
![H05V-K 1X0,75 DBU H05V-K 1X0,75 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
![H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
![H07Z-K 90°C 1X1,5 WH H07Z-K 90°C 1X1,5 WH](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07Z-K 90°C 1X1,5 WH
H07Z-K 90°C 1X1,5 WH
4726051
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
![H05Z-K 90°C 1X1 BK H05Z-K 90°C 1X1 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05Z-K 90°C 1X1 BK
H05Z-K 90°C 1X1 BK
4725013
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
![ÖLFLEX FD 855 P 18G1 ÖLFLEX FD 855 P 18G1](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX FD 855 P 18G1
ÖLFLEX FD 855 P 18G1
0027566
ÖLFLEX® FD 855 P - Halogenfri kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
![ÖLFLEX FD 855 P 18G1 ÖLFLEX FD 855 P 18G1](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX FD 855 P 18G1
ÖLFLEX FD 855 P 18G1
0027566
ÖLFLEX® FD 855 P - Halogenfri kraft- och styrkabel för användning i släpkedja i krävande förhållanden. Med UL/cUL AWM-certifiering.
Art nr | Benämning | Färg | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
61784650 | MS-S markeringsstift | svart | 10 | |||
61784660 | MS-R markeringsstift | röd | 10 | |||
61784670 | MS-B markeringsstift | blå | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För individuell permanent textning av etiketter
- Texten är vatten-, smuts- och väderresistent
- Integrerat suddgummi
Användningsområden
- For CD, glass, plastic, metal, foil and more
- Linjebredd: 0,4 mm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 5.0 Class-Description: Markeringsstift
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Markeringsstift
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter