KMK etiketthållare

KMK märkskyltar är buntband med märkfält för buntning och märkning av kablar och ledningar

Halogenfri

Art nr BenämningBredd x höjd (mm)Utrustning per styckFörp.Enhet

Pris

61742820KMK 1 etiketthållare29 x 8med rem100
61742822KMK 2 etiketthållare29 x 8utan rem100
61742824KMK 3 etiketthållare40 x 17med rem50
61742826KMK 4 etiketthållare40 x 17utan rem50
61742922ES/LP-BW-GB-etiketter29 x 8-10
61742926ES/KMK 3 GB-etiketter40 x 17-10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tryckta hylsremsor placeras på insidan av etiketthållaren och innesluts i en dammsäker kåpa

Användningsområden

  • KMK märkskyltar är lämpliga både för märkning och buntning av flera ledare och kablar inomhus.
  • För buntdiameter från 10 till 31 mm

Produktegenskaper

  • Text: manuell, laser- och bläckstråleskrivare

Standarder/Godkännanden

  • Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11

Inklusive

  • Etiketter: 10 ark med 150 (61742922) eller 50 etiketter (61742926)
  • Beställning av etiketter görs separat

Produktkonstruktion

  • Bandbredd KMK1: 5 mm
  • Buntningsområde KMK1: 10-25 mm
  • Buntbandsbredd KMK3: 10 mm
  • Buntningsyta KMK3: 16-31 mm
  • Fästöglor KMK2/KMK4: 5 mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Färg

  • Transparent

Material

  • Teckenhållare: PE, halogenfri
  • Etiketter: Perforerade A4 ark, halogenfria

Temperaturområde

  • -40°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter