EASY STRIP 2 skal- och kapverktyg

Självjusterande skalningsverktyg med utbytbara patroner/skalningsknivar, flexibel, ergonomisk design, tillförlitlig, även för Teflon/PTFE-kablar

Art nr BenämningFör mm²FärgFör isoleringInsatsens formAntal / förp.Enhet

Pris

Verktyg standardversion inkl. en insats
61735800
EASY STRIP 2 inkl. rak patron0.02 - 10svartPVC etc.rak1
61735805
EASY STRIP 2 inkl. V-patron0.1 - 4blåPTFE etc.V-formad1
61735807
EASY STRIP inklusive O-kassett4 - 16rödPVC etc.rund1
Verktyg RA-version inkl. en insats
61735813
EASY STRIP RA inkl. rak kassett0.02 - 10svartPVC etc.rak1
61735814
EASY STRIP RA inkl. V-kassett0.1 - 4blåPTFE etc.V-formad1
61735815
EASY STRIP RA inklusive O-kassett4 - 16rödPVC etc.rund1
Hylsor och reservkomponenter
61735801
X - patron0.02 - 10svartPVC etc.rak1
61735803
V - patron0.1 - 4blåPTFE etc.V-formad1
61735802
XL - patron4 - 16rödPVC etc.rund1
61735806
EASY STRIP 2 stödklor----2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel att hantera tack vare automatisk justering för de olika tvärsnitten vid krimpning
  • Brett användningsområde genom utbytbara skalhylsor
  • Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
  • Hög tillförlitlighet – testad för mer än 150 000 skalningar
  • Ergonomisk tack vare mjukt handgrepp, optimerad spännvidd för greppet, vinklat huvud och lätt konstruktion

Användningsområden

  • Utbytbara hylsor gör det möjligt att arbeta med en mängd olika isoleringsmaterial (t.ex. PVC/PTFE) och diametrar med ett enda verktyg
  • För vanliga kablar och ledningar (90 % av gångerna kan skalningen utföras utan att verktyget behöver ställas in manuellt)

Design

  • Tillgänglig i två olika utföranden: Pistolform (RA) resp. rak standardversion

Övrigt

  • Inga MTW-enkelledare 16 mm² kan bearbetas

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Allmänt

  • Skalningsområde: 0,02 - 16,0 mm²

Vikt

  • 136 g

Längd

  • Totalmått LxHxB:
    Standardversion: 191x123x20 mm
    RA-Version: 144x186x23 mm

Info

  • Skärkapacitet:
    Solida kablar - 1,5 mm²
  • Flexibla ledare - upp till 10 mm²

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.