UNIVERSAL STRIP skalningsverktyg
Skalningsverktyg för specifika tillämpningar t.ex. för solindustri, PTFE-kablar, tillverkat i Tyskland, utbytbara knivar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kabeländarna varken kläms eller deformeras på grund av en särskild skärteknik
- Utbytbara blad till olika kabelareor
- Kan användas oberoende av isoleringsmaterialets hållfasthet och dimension
- Automatisk återställning av avisoleringskniven till utgångsläget
Användningsområden
- Universell skaltång med utbytbara skalknivar för specialanvändning
- Lämplig för fluoropolymer- och PVC-ledare, AS-I, Solar, POF-kablar
- För avisolering och skalning av alla enkelledare och flerledarkablar mellan 0,03 och 16 mm²
(observera användningsområdet för den enskilda skalkniven)
Produktegenskaper
- Design: krompläterad med plasthandtag
Inklusive
- Verktyg och skalkniv kan beställas separat. Ingår dock i den aktuella satsen
- Verktyget levereras alltid med ett längdstopp
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
-
Färg
- Orange
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.