![ÄNDHYLSOR AH DIN 10/12 ÄNDHYLSOR AH DIN 10/12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Isolerade ändhylsor
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria
Nu med UL-godkännande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den trattformade öppningen gör det lätt att trä dem över ledarna.
- Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.
Användningsområden
- Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar
- För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
- Ej avsedd för solida ledare
Norm references / Approvals
- Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4
- UL fil nummer E507990, se tabell
- Brandklassning enligt UL 94 HB
Övrigt
- Från 16mm hylslängd (l2) 2x pressningar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Övrigt
- Halogenfri
Material
- Koppar/PP
- Yta: tennpläterad
Temperaturområde
- -5°C till +105°C
- K = kort; N = normal; HL = halvlång; L = lång; det går att beställa andra storlekar och färger
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Variation vid tillverkning är +/- 0,4 mm.