KW plast spole

Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.

God kemisk resistensFlamhämmandeMekanisk resistensUV-beständig

Art nr ProduktbeskrivningFärgBuntningsyta (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

KW plast spole
61600010
Plastspiral KW 2naturlig2.0 - 7.050
61600015
Plastspiral KW 2svart2.0 - 7.050
61722850Plastspiral KW 2blå2.0 - 7.050
61722856Plastspiral KW 2gul2.0 - 7.050
61600040
Plastic spiral KW 5naturlig5.0 - 20.030
61600045
Plastic spiral KW 5svart5.0 - 20.025
61722851Plastic spiral KW 5blå5.0 - 20.025
61600050
Plastic spiral KW 5gul5.0 - 20.025
61600070
Plastspiral KW 10naturlig10.0 - 40.030
61722840
Plastspiral KW 10svart10.0 - 40.025
61722852Plastspiral KW 10blå10.0 - 40.025
61600080
Plastspiral KW 10gul10.0 - 40.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns flexibiliet är till största delar bevarad
  • Spiralformat kapat rör
  • För tidsbesparande kabel- och ledningsbuntning

Användningsområden

  • För tillverkning av kabelenheter med förgreningar
  • För skydd mot mekaniska påfrestningar

Produktegenskaper

  • Svart variant: Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 HB

Inklusive

  • Art.nr. 61759940: Lindningsverktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang

Allmänt

  • Svart version: UV-beständig

Material

  • Svart version: polyamid (silikon- & halogenfri)
  • Naturlig och färgad: Polyetylen

Temperaturområde

  • Svart utförande: -40 °C till +120 °C. Naturfärgat och färgat utförande: -50°C till 85°C

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.