Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Robust slanghållare för montering av slang på maskiner med mera. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Universell enkel slanghållare med snabb och enkel montering. Silikon- och halogenfri, god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Högflexibel robotslang med reducerad väggtjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Snabb montering
Enkel att demontera
Hög mekanisk hållfasthet
Säker fastsättning av slangen
Inga lösa delar
Användningsområden
I kombination med skyddsslang:
SILVYN® FPAS
För snyggt och säkert montage av skyddsslag
Produktegenskaper
Demonterbar med skruvmejsel
Slanghållare med lock
Design
Slanghållare med integrerat lock för fastsättning
Övrigt
UV-beständig och väderresistent
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0 Class-Description: Hållare för skyddsslang
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för skyddsslangar
Certifikat
IEC EN 61386-23
Färg
Svart (RAL 9005), UV-beständig Grå (RAL 7001)
Material
PA66 Halogenfri
Temperaturområde
-50°C till +135°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.