Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Högt temperaturområde, tät och robust design med stort dimensionsområde. Beställ direkt i vår webshop!
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.2 ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, power and control cable, PVC single core, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
Enkel att montera
Hög skyddsklass
Användningsområden
SKINTOP® SDV-M används tillsammans med SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH eller SKINTOP® K-M ATEX plus (blå)
Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
Övrigt
Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® ST-M och SKINTOP® MS-M
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Observera
Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Material
CR
Skyddsklass
IP 68 - 10 bar
Temperaturområde
-30°C till +70°C Kortvarigt: upp till +90°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.