Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Säkerställer att kabel och förskruvning jordas på ett korrekt sätt. Monteras mellan förskruvningens låsmutter och utrustningen. Beställ direkt i vår webshop!
Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Permanent och säker tätning för områden med explosionsrisk
Enkel att montera
Hög skyddsklass
Användningsområden
SKINTOP® SDV-M används tillsammans med SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH eller SKINTOP® K-M ATEX plus (blå)
Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
Övrigt
Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® ST-M och SKINTOP® MS-M
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Observera
Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Material
CR
Skyddsklass
IP 68 - 10 bar
Temperaturområde
-30°C till +70°C Kortvarigt: upp till +90°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.