- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- PG-förskruvningar, tillbehör
- Tätningar/packningar
- SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP®DIX-AUTOMATION, NBR, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att AS-I bus kablar istället kan monteras.


SKINTOP DIX 7225
SKINTOP DIX 7225
53607225
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras

SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR
SKINDICHT O-RING PG 16 (20X1.5) NBR
53001030
SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR
SKINDICHT O-RING PG 11 (16X1.5) NBR
53001020
SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR
SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR
52005750
SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR
SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR
52005740
SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR
SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR
52005740
SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING
SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING
52005780
SKINDICHT® E, CR incised sealing ring for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters

SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING
SKINDICHT E PG 9 LÖKRINGSPACKNING
52005780
SKINDICHT® E, CR incised sealing ring for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters

SKINTOP DV PG 11
SKINTOP DV PG 11
53800579
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DV PG 11
SKINTOP DV PG 11
53800579
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DIX 21460
SKINTOP DIX 21460
53621460
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras

SKINTOP DIX 13250
SKINTOP DIX 13250
53613250
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras

SKINTOP DIX 7225
SKINTOP DIX 7225
53607225
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras

SKINDICHT STK PG 7
SKINDICHT STK PG 7
52020818
SKINDICHT® STK, PVC dust protection, placed under the cap nut, prevents dust and dirt from getting into the housing

SKINTOP DV PG 13.5
SKINTOP DV PG 13.5
53800583
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DV PG 16
SKINTOP DV PG 16
53800642
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DV PG 21
SKINTOP DV PG 21
53800643
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DV PG 7
SKINTOP DV PG 7
53800640
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

SKINTOP DIX 16240
SKINTOP DIX 16240
53616240
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras

SKINTOP DIX-M 16230
SKINTOP DIX-M 16230
53316230
Multihålspackning för genomföring av flera kablar i en förskruvning. Finns i materialen NBR (oljebeständig), FKM (värmebeständig) eller silikon (kemikalieresistent)

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 VT
H05Z-K 90°C 1X0,75 VT
4725072
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Optimal tätning vid användning av AS-I busskabel
- Dragavlastning
Användningsområden
- För användning i SKINTOP® förskruvningar.
- En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.
- Apparatskåp
- Kontrollpaneler
- Automation
Övrigt
- IP 68 går att uppnå om hålet används optimalt, dvs. när standard AS-I-kablar används
Design
- Noggrannt snitt för AS-I busskablar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Färg
- Svart (RAL 9005)
Material
- NBR
Skyddsklass
- IP 54
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.