SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, dragavlastande förskruvning med dubbla byglar med hög dragavlastning för tuffa omgivningsförhållanden

NYHET: Finns nu även med XL-anslutningsgänga

e-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,54.5 - 10.02041.0725
53113200
M 20 x 1,57 - 13.02446.0825
53113210
M 25 x 1,59 - 17.02948.5825
53113220
M 32 x 1,511 - 21.03656.6925
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,54.5 - 10.02046.01225
53113205
M 20 x 1,57 - 13.02449.51225
53113215
M 25 x 1,59 - 17.02952.51225
53113225
M 32 x 1,511 - 21.03662.61525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skydd mot att kablarna knäcks eller dras ut
  • Hög dragavlastning
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd

Användningsområden

  • Med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden
  • Bärbar utrustning
  • Maskiner och utrustningar på byggarbetsplatser
  • Kranar och transportsystem
  • Infrastruktur för laddning av eldrivna fordon

Norm references / Approvals

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
  • Testad enligt IEC 62196-1-2: Konduktiv laddning av eldrivna fordon

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.