SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, brass cable gland with highly conductive, flexible EMC contact, for cables with and without inner sheath

TillförlitlighetStörningssignalerTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

No data available for display
Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8"4,5 - 102039.715100
53112920
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53112930
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53112940
NPT 1"11 - 213649.01525
53112950
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112960
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Lämplig för kablar med och utan inre mantel
  • Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
  • Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

  • EMC-jordning av skärmfläta
  • Automation
  • Telekommunikation
  • Mät- och styrteknik
  • Industrimaskiner och fabriksteknik

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.