SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, metrisk förskruvning i polyamid med inbyggt böj- och knäckskydd, skyddar flexibla kablar i rörliga maskindelar.

Kompletterande automationskomponenter från LappBrett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerOptimal dragavlastningVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusDNV

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® BS-M silvergrå
53111600
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111610
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111620
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111630
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111640
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M svart
53111700
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111710
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111720
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111730
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111740
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M ljusgrå
53111800
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111810
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111820
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111830
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111840
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017610
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017630
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017640
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
SKINTOP® BS M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017810
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017830
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017840
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Kabelvård
  • Funktionell tillförlitlighet
  • För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Handhållen enhet
  • Robotindustri
  • Ljus- och ljudapplikationer
  • Rörliga maskindelar

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Version med reducerad packning för att täta kablar med mindre tvärsnitt SKINTOP® BSR-M vid förfrågan
  • SKINTOP® BS M ISO - versioner med extra lång anslutningsgänga, se tabell, inget DNV-godkännande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Vid förfrågan

  • med reducerande tätningspackning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.