SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

Brett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® STR-M silvergrå
53111100
1458688M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
1458689M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
1458690M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
1458691M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
1458692M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
1458693M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
1458694M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
1458695M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M svart
53111300
1458704M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
1458705M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
1458706M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
1458707M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
1458708M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
1458709M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
1458710M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
1458711M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M ljusgrå
53111500
1458696M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
1458697M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
1458698M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
1458699M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
1458700M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
1458701M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
1458702M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
1458703M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017110
-M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
-M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
-M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017310
-M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
-M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
-M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.