SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

MonteringstidTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CERU

Art nr E-nummerBenämning/storlekNyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® GMP-GL silvergrå med krage
53019000
1466450PG 719100
53019010
1466451PG 922100
53019020
1466452PG 1124100
53019030
1466453PG 13,527100
53019040
1466454PG 1630100
53019050
1466455PG 213650
53019060
1466456PG 294650
53019070
1466457PG 366025
53019080
1466458PG 426525
53019090
1466459PG 487025
SKINTOP® GMP-GL svart med krage
53019200
-PG 719100
53019210
-PG 922100
53019220
-PG 1124100
53019230
-PG 13,527100
53019240
-PG 1630100
53019250
-PG 213650
53019260
-PG 294650
53019270
-PG 366025
53019280
-PG 426525
53019290
-PG 487025
SKINTOP® GMP-GL ljusgrå med krage
53019001
-PG 719100
53019011
-PG 922100
53019021
-PG 1124100
53019031
-PG 13,527100
53019041
-PG 1630100
53019051
-PG 213650
53019061
-PG 294650
53019071
-PG 366025
53019081
-PG 426525
53019091
-PG 487025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

  • För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
  • Utformad för användning med SKINTOP® ST(R)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • Tillgänglig utan krage
    (utan stödkant för monteringsverktyg)

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.