SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, polystyrene counter nuts with PG connection thread, for locking cable glands in boreholes without thread
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Stödyta för skruvnyckel gör att man undviker repor på kapslingen
Användningsområden
- För att låsa SKINDICHT®-förskruvningar i borrhål utan gänga.
Design
- PG-gänga
Övrigt
- SKINTOP® GMP-GL kontramuttrar rekommenderas om det finns hög mekanisk belastning och, om höga vridmoment för åtdragning krävs
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband
-
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
-
Material
- Polystyren
-
Temperaturområde
- -20°C till +70°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.