SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry

NYHET: Nu även tillgänglig i storlek M16x1,5

Olja & GasGod kemisk resistensMekanisk resistensOptimal dragavlastningTillförlitlighetVariation av godkännanden och certifikat

CEEXDNVIECEx

Art nr E-nummerBenämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Minsta Ø över flätan (mm)Nyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110029
1472481M 20 x 1,57.0 - 13.0324810
52110023
1472475M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
52110024
1472476M 32 x 1,511.0 - 21.083695
52110025
1472477M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
52110026
1472478M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
52110027
1472479M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
52110028
1472480M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimalt EMC-skydd tack vare den unika 360°-mässingsborsten, som skapar en lågimpedanskontakt mellan den flerkardeliga kopparskärmen och skruvanslutningen.
  • Tillförlitligt EMC-skydd garanteras även efter demontering och återmontering, eftersom den flerkardeliga kopparskärmen inte skadas av mässingsborsten.
  • Godkännande för områden med explosionsrisk i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU.
  • Säker, snabb och okomplicerad installation.
  • Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av kopparskärmade kablar.
  • För användning i enheter, maskiner och system med antändningsskyddstyp "Ökad säkerhet" ("e").
  • För användning i enheter, maskiner och system med antändningsskyddstyp "Skydd genom kåpa" ("t").
  • För utrustningsgrupp II, kategori 2G och 1D.
  • Särskilt i områden med explosionsrisk inom den kemiska och petrokemiska industrin.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX med EMC-jordningshylsa som täcker kortare kabeldiametrar
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX är inte IECex certifierad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Material: förnicklad mässing
    Hylsa: specialpolyamid
    EMC-borste: mässing
    Tätning: special-elastomer
    O-ring: special-elastomer
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Material: förnicklad mässing
    Jordningshylsa: mässing
    Tätning: special-elastomer
    O-ring: special-elastomer

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C till +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.