SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, corrosion-resistant, metric angled gland plastic/metal, sealed by incised sealing ring

KorrosionsbeständigUtrymmeskravKontaktdonsenhet med standardkåpaTemperaturbeständig

CE

Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)LSW1Ø A1SW2Ø A2Ø GHöjd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)SW3Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,55.020,514.01612.013,28.05.026.111,51725
52107810
M 16 x 1,59.0 - 3.023,518.02016.017,612.05.028.611,52225
52107820
M 20 x 1,513.0 - 4.028,522.02420.022,215.05.035.112,52725
52107830
M 25 x 1,517.5 - 8.53127.02925.027,520.05.038.113,53210
52107840
M 32 x 1,525.0 - 16.033,534.03632.035,227.05.044.613,54110
52107850
M 40 x 1,532.0 - 23.04342.04540.043,535.05.053.115,5465
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dragavlastning
  • Tätad med infasad packning
  • Korrosionsbeständig
  • Minskning av installationsdjup
  • Tålig mot havsvatten

Användningsområden

  • Vinklade förskruvningar används i områden där kablar måste ledas parallellt med kapslingens vägg.
  • Tillverkning av elmotorer
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudapplikationer

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: gjutlegering i zink, förnicklad
    Tryckskruv och sexkantmutter: förnicklad mässing
    Tätningsring med infasning: CR / NBR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.