SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, lämplig för EMC-installationer

Art nr E-nummerBenämning/storlekTjocklek (mm)Nyckelvidd (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
1460673M 12 x 1,54.71517.3100
52103310
1460676M 16 x 1,54.71921.9100
52103320
1460677M 20 x 1,54.72427.7100
52103330
1460678M 25 x 1,55.23034.650
52103340
1460679M 32 x 1,55.73641.550
52103350
1460680M 40 x 1,56.54653.125
52103360
1460681M 50 x 1,56.56069.310
52103370
1460682M 63 x 1,57.07080.810
52103371
1460684M 75 x 1,58.08595.01
Variant i blyfri mässing
52103300LF
-M 12 x 1,54.71517.3100
52103310LF
-M 16 x 1,54.71921.9100
52103320LF
-M 20 x 1,54.72427.7100
52103330LF
-M 25 x 1,55.23034.650
52103340LF
-M 32 x 1,55.73641.550
52103350LF
-M 40 x 1,56.54653.125
52103360LF
-M 50 x 1,56.56069.310
52103372
1460686M 90 x 210.0102114.01
52103373
1460690M 110 x 212.0124135.01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal kontaktering av en ytbehandlad kapsling för skydd mot elektromagnetiska störningar och för potentialutjämning.
  • Kontakt uppnås när kontramuttern dras åt och dess skärkanter penetrerar kapslingens beläggning.
  • Tål temperaturer upp till +200 °C.
  • Lämplig för alla metriska förskruvningar i jordnings- och EMC-applikationer
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För användning på insidan av lackerade, eloxerade eller pulverbelagda hus.
  • Kan användas med metriska SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar för applikationer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.