SKINDICHT® SM-M INOX
SKINDICHT® SM-M INOX, metrisk kontramutter i rostfritt stål för tunnväggiga kåpor med genomgångshål
Metrisk kontramutter i rostfritt stål
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband
-
Material
- Rostfritt stål 303
-
Temperaturområde
- -60°C till +200°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.