SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, metrisk kontramutter för genomgående hål eller tunnväggiga kapslingar.

Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer

Art nr E-nummerBenämning/storlekTjocklek (mm)Nyckelvidd (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SM-M
52102998
-M 6 x 13.21011.150
52102997
-M 8 x 14.01314.450
52102999
-M 10 x 15.01719.150
52103000
1460635M 12 x 1,53.01516.5100
52103010
1460637M 16 x 1,53.01920.9100
52103020
1460639M 20 x 1,53.52426.4100
52103030
1460641M 25 x 1,54.03033.0100
52103040
1460643M 32 x 1,54.03639.6100
52103050
1460645M 40 x 1,55.04650.650
52103060
1460647M 50 x 1,55.06065.050
52103070
1460649M 63 x 1,55.07077.025
52103071
1460651M 75 x 1,58.08595.01
52103072
1460653M 90 x 210.0102114.01
52103073
1460671M 110 x 212.0124135.01
SKINDICHT® SM-M - Utförande i blyfri mässing
52103000LF
1478543M 12 x 1,53.01516.5100
52103010LF
1478544M 16 x 1,53.01920.9100
52103020LF
1478545M 20 x 1,53.52426.4100
52103030LF
1478546M 25 x 1,54.03033.0100
52103040LF
1478547M 32 x 1,54.03639.6100
52103050LF
1478548M 40 x 1,55.04650.650
52103060LF
1478549M 50 x 1,55.06065.050
52103070LF
1478550M 63 x 1,55.07077.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kontramutter till förskruvning, eller i genomföringshål på kapslingar med tunna väggar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.