SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, blindpluggar i mässing för stängning av förgängade hål, monteras med skruvmejsel

KorrosionsbeständigRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CEcRUus

Art nr E-nummerBenämning/storlekTotal längd, C mmGängans längd, D (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

52103190
-M 75 x 1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M
52103100
1466051M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
1466053M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
1466055M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
1466057M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
1466059M 32 x 1,512.0835.050
52103150
1466061M 40 x 1,513.0944.025
52103160
1466063M 50 x 1,515.0954.010
52103170
1466065M 63 x 1,516.01070.010
52103100LF
-M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
-M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
-M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
-M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
-M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
-M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
-M50x1,515.0954.010
52103170LF
-M63x1,516.01070.010
52103190LF
-M75x1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M med O-ring
52103105
1466066M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
1466067M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
1466068M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
1466069M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
1466070M 32 x 1,512.0835.050
52103155
1466071M 40 x 1,513.0944.025
52103165
1466073M 50 x 1,515.0954.010
52103175
1466075M 63 x 1,516.01070.010
52103105LF
-M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
-M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
-M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
-M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
-M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
-M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
-M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
-M63x1,516.01070.010
52103195LF
-M75x1,517.01180.01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tål temperaturer upp till +200 °C.
  • Enkel montering med spårskruvmejsel.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För stängning av ett metriskt gänghål i kapslingen.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

  • Montering med skruvmejsel

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Certifikat

  • UL File E79903

Vid förfrågan

  • Utrustad med O-ring i FKM (-20°C till +200°C)

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Temperaturområde

  • Med O-ring: -20°C till +100°C
    Utan O-ring: -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.