SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, glasfiberförstärkta blindpluggar i polyamid med hög stabilitet för förslutning av fabrikstillverkade, gängade hål

RobustTillförlitlighetVattentät

CEcRUus

Art nr Benämning/storlekTotal längd, C mmGängans längd, D (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® BLK-GL-M silvergrå
52006101
M 12 x 1,58.7715.0100
52006111
M 16 x 1,59.8720.0100
52006121
M 20 x 1,510.3724.0100
52006131
M 25 x 1,511.5830.0100
52006141
M 32 x 1,512.0837.050
52006151
M 40 x 1,513.0846.025
52006161
M 50 x 1,515.01056.025
52006171
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M ljusgrå
52006100
M 12 x 1,58.7715.0100
52006110
M 16 x 1,59.8720.0100
52006120
M 20 x 1,510.3724.0100
52006130
M 25 x 1,511.5830.0100
52006140
M 32 x 1,512.0837.050
52006150
M 40 x 1,513.0846.025
52006160
M 50 x 1,515.01056.025
52006170
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M svart
52006103
M 12 x 1,58.7715.0100
52006113
M 16 x 1,59.8720.0100
52006123
M 20 x 1,510.3724.0100
52006133
M 25 x 1,511.5830.0100
52006143
M 32 x 1,512.0837.050
52006153
M 40 x 1,513.0846.025
52006163
M 50 x 1,515.01056.025
52006173
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M silvergrå med O-ring
52006109
M 12 x 1,58.7715.0100
52006119
M 16 x 1,59.8720.0100
52006129
M 20 x 1,510.3724.0100
52006139
M 25 x 1,511.5830.0100
52006149
M 32 x 1,512.0837.050
52006159
M 40 x 1,513.0846.025
52006169
M 50 x 1,515.01056.025
52006179
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M ljusgrå med O-ring
52006107
M 12 x 1,58.7715.0100
52006117
M 16 x 1,59.8720.0100
52006127
M 20 x 1,510.3724.0100
52006137
M 25 x 1,511.5830.0100
52006147
M 32 x 1,512.0837.050
52006157
M 40 x 1,513.0846.025
52006167
M 50 x 1,515.01056.025
52006177
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M svart med O-ring
52006106
M 12 x 1,58.7715.0100
52006116
M 16 x 1,59.8720.0100
52006126
M 20 x 1,510.3724.0100
52006136
M 25 x 1,511.5830.0100
52006146
M 32 x 1,512.0837.050
52006156
M 40 x 1,513.0846.025
52006166
M 50 x 1,515.01056.025
52006176
M 63 x 1,517.01270.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att stänga förgängade hål
  • Hög stabilitet på grund av glasfiberförstärkning

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp
  • Distributionsbox
  • Kopplingsskåp

Produktegenskaper

  • Montering med skruvmejsel

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Certifikat

  • UL: tester pågår

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005)

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt
  • O-Ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Temperaturområde

  • Med O-ring: -20°C till +100°C
    Utan O-ring: -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.