SKINDICHT®O-ring NBR PG-gänga

SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tätningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig

UV-beständig

No data available for display
Art nr Benämning/storlekInre Ø x tjocklek Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 710.0 x 1.5100
53102011
PG 913.0 x 1.5100
53001020
PG 1116.0 x 1.5100
52005740
PG 13,518.0 x 1.5100
53001030
PG 1620.0 x 1.5100
52005750
PG 2126.0 x 2.0100
53001040
PG 2934.0 x 2.050
52005760
PG 3644.0 x 2.050
53001050
PG 4250.0 x 2.050
52005770
PG 4855.0 x 2.050
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Resistent mot olja, stoft och vatten

Användningsområden

  • För en pålitlig tätning mot främmande föremål och vätskor vid förskruvningens anslutningsgänga eller liknande komponenter.

Övrigt

  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring

Färg

  • Svart

Material

  • NBR

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.