![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® SOLAR 4Plus F
Stickkontaktssystem för vädertålig kabeldragning i solcellsanläggningar
EPIC® SOLAR 4Plus M
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- För solpanelsparker upp till 1,5 kV systemspänning
- Tillverkad i Tyskland
Art nr | Benämning | Area (mm²) | Klämområde (mm) | Märkström | PU | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44428238
| EPIC® SOLAR 4Plus F 10mm2 | 10 | 5.2 - 7.1 | 35 | 100 | |||
44428240
| EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm2 | 10 | - | - | 100 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker montering på platsen
- Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
- TÜV-godkänd enligt IEC 62852: Stickkontakt för likspänningsanvändning i solcellssystem
Användningsområden
- Solcellspanelfabrik
- Kristallin- och tunnfilmskonstruktioner
- Solartracker
Produktegenskaper
- 4 mm kontaktdonssystem med dubbel krok
- 1 500 V systemspänning för moderna fotovoltaikanläggningar med stor effekt
- TÜV Rheinland-certifieringsnummer:
R 60134622
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 1.5 kV
Stötspänning
- 16 kV
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Kontaktmotstånd
- < 0.5 mOhm
Material
- PA Polyamid
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Antal matningar
- 100
Skyddsklass
- II
Temperaturområde
- -40 till +105 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.