EPIC® POWER M12 630V kabeldon

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

Denna kompakta M12-kontaktanslutning med FE-kontakt passar bra om du vill ha mer kraft. Det används för strömförsörjning av små enheter och motorer i likströmsapplikationer (63 V, 16 A per kontakt) – även i PROFINET-nätverk. L-kodningen förhindrar felaktig anslutning med andra kontaktanslutningar.

  • Minimalt kontaktdon för strömförsörjning
  • Tillverkad i Tyskland

Låg viktUtrymmeskravVattentät

cRUus

Art nr ArtikelbeskrivningFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423140
Skarvdon, hane (stift)1
44423142
Vinklat skarvdon, hane (stift)1
44423143
Vinklat kabeldon, hona (hylsa)1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabbt och enkelt montage
  • Liten och smidig för trånga utrymmen
  • Högkvalitativa, gludpläterade kontakter

Användningsområden

  • Kraftmatning för små enheter
  • För 1-fas eller 3-fas kablar utan N

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Antal poler

  • 3 + PE
  • S-kodad

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,75 - 1,5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.