EPIC® H-B 24 TG 2X

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell kåpa för rektangulära kontaktdon för tvärbyglar och med dubbla raka kabelingångar.

  • Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
  • För enkel införing av en andra kabel
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningMKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B kabelkåpa med 2 kabelingångar och låsbultar för tvärbyglar
44422019
H-B 24 TG 2XM252 x 25ja5
44422020
H-B 24 TG 2XM322 x 32ja5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för många applikationer tack vare det breda utbudet av kåpor och insatser

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabeldon, låg
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • 2 raka kabelingångar
  • Version med krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.