Webshop

EPIC® SIGNAL M23 F7

Runda kontaktdon till servokablar och givare

EPIC® M23 cable coupler with flange

Made in Germany

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensOptimal dragavlastningRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignaler

CEVDEcRUus

Art nr BenämningKodningKabeldiameterMontageAntal / förp.Enhet

Pris

M23 F7 skarvdon med fyrkantsfläns
44420009
M23 F7svart (N)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420010
M23 F7svart (N)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
44420011
M23 F7svart (N)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420012
M23 F7svart (N)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
44420001
M23 F7röd (+20°)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420002
M23 F7röd (+20°)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
44420003
M23 F7röd (+20°)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420004
M23 F7röd (+20°)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
44420005
M23 F7blå (-20°)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420006
M23 F7blå (-20°)7 - 10Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
44420007
M23 F7blå (-20°)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5
44420008
M23 F7blå (-20°)9.5 - 13.5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Tillverkat av högkvalitativt material

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage
  • Mät- och styrteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.