EPIC® POWER M12L Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

Denna kompakta M12-kontaktanslutning med FE-kontakt passar bra om du vill ha mer kraft. Det används för strömförsörjning av små enheter och motorer i likströmsapplikationer (63 V, 16 A per kontakt) – även i PROFINET-nätverk. L-kodningen förhindrar felaktig anslutning med andra kontaktanslutningar.

Låg viktUtrymmeskravVattentät

Art nr ArtikelbeskrivningVersionVersionKontaktelement inkluderadeMontageInsatskonfigurationEnhet

Pris

381166313
Rak hylsaHonahona5M124+PE
381166317
Vinklat uttagHonahona5M124+PE
381166316
Vinklat stiftHanehane5M124+PE
381166308
Rakt stiftHanehane5M124+PE
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög stabilitet tack vare slagfast polyamid.
  • Kraftfull upp till 16 A trots extremt platsbesparande konstruktion för mycket små enheter.
  • Mekanisk L-kodning på stickkontakten förhindrar felkontakt.
  • Den servicevänliga skruvanslutningen möjliggör montering utan specialverktyg och är lämplig för anslutningar som behöver lossas igen.
  • Finns i olika utföranden.

Användningsområden

  • Även lämplig för strömförsörjning i PROFINET-nätverk (M12L anses där som ett standardiserat strömgränssnitt).
  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.
  • För likströmsapplikationer i lågspänningsområdet.
  • För strömförsörjning till mindre enheter (t.ex. decentraliserade I/O-moduler, mindre motorer).

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 63 V

Stötspänning

  • 1,5 kV

Märkström

  • 16 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 4+FE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.