EPIC® POWER M12K Screw termination

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

Denna kompakta M12-anslutning med PE-kontakt passar om du vill ha mer kraft. Den används för strömförsörjning av trefasmotorer (630 V, 12 A per kontakt). K-kodningen förhindrar felaktig anslutning med andra kontaktanslutningar.

Låg viktUtrymmeskravVattentät

Art nr VersionVersionKontaktelement inkluderadePläteringMontageInsatskonfigurationEnhet

Pris

381166314
Honahona5AuM124+PE
381166312
vinkladhona5Au-4+PE
381166311
vinkladhane5Au-4+PE
381166315
Honahane5Au-4+PE
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den servicevänliga skruvanslutningen möjliggör montering utan specialverktyg och är lämplig för anslutningar som behöver lossas igen.
  • Finns i olika utföranden.
  • Hög stabilitet tack vare slagfast polyamid.
  • Kraftfull upp till 12A trots extremt utrymmesbesparande konstruktion för trånga utrymmen.
  • Mekanisk K-kodning förhindrar felaktig koppling med den anslutande kontakten.

Användningsområden

  • God oljebeständighet och kemisk beständighet.
  • För anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Antal poler

  • 4 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.