EPIC® POWER M23 F6 TWIST

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC POWER M23 skarvkontakt TWIST

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidUtrymmeskravRobustTillförlitlighetIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignalerVattentät

CEEAC

Art nr Kontaktelement inkluderadeKlämområde (mm)InsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

381166147
87,5 - 15,53+PE+41
381166146
67,5 - 15,55+PE1
381166143
-10,5 - 15,5-20
381166145
-14 - 17-20
381166144
-7,5 - 15,5-20
381166142
-8,5 - 11-20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skarvkontakt F6 för användning med kabelkontaktdon D6.
  • Mycket kraftfull trots platsbesparande design för mycket små enheter.
  • Tillförlitligt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare integrerad EMC-förskruvning.
  • Snabblåsningssystemet TWIST möjliggör enkel anslutning till mötande don (låsning sker redan efter ett kvarts varv). TWIST kan anslutas till marknadens standardkontakter.
  • Den enskilda kåpan kan användas med insats för såväl honkontakter som hankontakter (säljs separat).

Användningsområden

  • Typiska användningsområden är elmotorer och servodrifter.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För användning med matchande TWIST-motsvarigheter från EPIC® POWER M23-serien.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Märkspänning (V)

  • 630 V (2 mm kontakter)
  • 250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (2 mm kontakter)
  • 4 kV (1 mm kontakter)

Märkström

  • 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakter)
  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.