RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*

Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45

Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

  • Kvalificerad för 10 GBit/s
  • Ultratunn flatkabel, skärmad
  • Extremt liten böjningsradie
Art nr FärgLängd (m)Enhet

Pris

2710170602grå0,3
2710170603grå0,5
2710170605grå1
2710170606grå1,5
2710170607grå2
2710170609grå3
2710170610grå5
2710171202grön0,3
2710171203grön0,5
2710171205grön1
2710171206grön1,5
2710171207grön2
2710171209blå3
2710171210blå5
2710170202blå0,3
2710170203blå0,5
2710170205blå1
2710170206blå1,5
2710170207blå2
2710170209grön3
2710170210grön5
2710170402röd0,3
2710170403röd0,5
2710170405röd1
2710170406röd1,5
2710170407röd2
2710170409röd3
2710170410röd5
2710171102gul0,3
2710171103gul0,5
2710171105gul1
2710171106gul1,5
2710171107gul2
2710171109gul3
2710171110gul5
2710170502vit0,3
2710170503vit0,5
2710170505vit1
2710170506vit1,5
2710170507vit2
2710170509vit3
2710170510vit5
2710170102svart0,3
2710170103svart0,5
2710170105svart1
2710170106svart1,5
2710170107svart2
2710170109svart3
2710170110svart5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • Byggnadsinstallation
  • För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

  • Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
  • Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Design

  • Ledare 4x2xAWG30/7
  • U/FTP: aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: Baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: > 20 mm

Impedans

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Flexibel: -10°C till +55°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.